Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Distanzrahmen 4191

Distanzrahmen 4191

  • als Höhenausgleich
  • passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO® , 16 A und 32 A)
  • Bestellnr.4191
  • EAN4015394022473
  • VPE 25 Stück

Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass das von Ihnen gewünschte Produkt derzeit bei keinem unserer hier angebundenen Partnern online verfügbar ist. Kontaktieren Sie gerne Ihren lokalen Großhändler.

Technische Daten

Distanzrahmen 4191

Richtlinien

Distanzrahmen 4191

Passende Produkte

Distanzrahmen 4191

MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4102

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4102

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4103

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4103

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4104

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4104

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 500 V

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.