Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Kupplung 700A
MENNEKES Kupplung 700A images3d

Kupplung 700A

  • Schraubkontakt
  • Kabelknickschutz
  • Bestellnr.700A
  • EAN4015394005353
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Kupplung 700A

Ampere 32 A
Pole 2 p
Volt 50 V
Uhrzeitstellung 10 h
Hertz (DC)
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 186 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Kupplung 700A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.