Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Kupplung 715A
MENNEKES Kupplung 715A images3d

Kupplung 715A

  • Schraubkontakt
  • Kabelverschraubung
  • Bestellnr.715A
  • EAN4015394005476
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Kupplung 715A

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 40-50 V
Uhrzeitstellung 12 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 227 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Kupplung 715A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.