Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Kupplung 720A
MENNEKES Kupplung 720A images3d

Kupplung 720A

  • Schraubkontakt
  • Kabelverschraubung
  • Bestellnr.720A
  • EAN4015394177272
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Kupplung 720A

Ampere 32 A
Pole 2 p
Volt 20-25 V
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 208 g

Richtlinien

Kupplung 720A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.