Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Kupplung AM-TOP® 539

Kupplung AM-TOP® 539

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • einteiliges Gehäuse
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Bestellnr.539
  • EAN4015394003939
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Kupplung AM-TOP® 539

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 191 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CQC

Richtlinien

Kupplung AM-TOP® 539

Passende Produkte

Kupplung AM-TOP® 539 mit IP67

MENNEKES Stecker AM-TOP® 277

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 277

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.