Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Kupplung AM-TOP® 551

Kupplung AM-TOP® 551

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • einteiliges Gehäuse
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Bestellnr.551
  • EAN4015394004066
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Kupplung AM-TOP® 551

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 357 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Kupplung AM-TOP® 551

Passende Produkte

Kupplung AM-TOP® 551 mit IP67

MENNEKES Stecker AM-TOP® 289

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 289

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.