Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 14523
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 14523 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Kupplung PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 14523

Egal welche Ausführung und für welchen Einsatz – die PowerTOP® Xtra Kupplung überzeugt mit den bewährten Erfolgsfaktoren: Ergonomisches Design, Montagefreundlichkeit, sicherer/unkomplizierter Anschluss und X-CONTACT® inside. Durch die innovativen Kontakthülsen sind leichtes Stecken und Ziehen garantiert. Die PowerTOP® Xtra Kupplung erfüllt die Schutzklasse IP54 und ist so nicht nur gegen Spritzwasser, sondern auch besonders gut gegen Staub geschützt.

  • schraubenlose Schneid-Klemm-Technik SafeCONTACT
  • X-CONTACT®
  • ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen
  • gummierte Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
  • Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten
  • die Zukunft spricht PowerTOP® Xtra: die PowerTOP® Xtra S Kupplung ersetzt die StarTOP® Kupplung 36
  • Bestellnr.14523
  • EAN4015394289340
  • VPE 10 Stück
SafeCONTACT

SafeCONTACT

Schraubenlose Schneid-Klemm-Technik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Kupplung PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 14523

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schneidklemmen - SafeCONTACT
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP54
Gewicht 455 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE
EAC
CQC

Videos

Kupplung PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 14523

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Richtlinien

Kupplung PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 14523

Passende Produkte

Kupplung PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 14523 mit IP54

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 13523

Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT

Bestellnr. 13523

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schneidklemmen - SafeCONTACT

Passendes Zubehör

Kupplung PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 14523

MENNEKES Set Kabelverschraubung PowerTOP® Xtra G 42932

Set Kabelverschraubung PowerTOP® Xtra G

Bestellnr. 42932

gummierte Verschraubung, mit Schutztülle gegen Ablagerung von Verschmutzung, passend für PowerTOP® Xtra Stecker und Kupplungen in 32 A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Was bedeutet die Uhrzeitstellung 6h?

Bei der Kupplung oder der Steckdose befindet sich der Schutzleiterkontakt (PE) auf der Position/Uhrzeitstellung 6h. Weitere Informationen finden Sie hier

Zu den Fragen und Antworten