MENNEKES
MENNEKES Kupplung SCHUKO® 10752
MENNEKES Kupplung SCHUKO® 10752 images3d

Kupplung SCHUKO® 10752

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • mit Kabelknickschutz
  • für Leitungen bis 3 x 2,5 mm², bis H07RN-F
  • Bestellnr.10752
  • EAN4015394034827
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Kupplung SCHUKO® 10752

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP20
Shutter Nein
Gewicht 78 g
Prüfzeichen VDE
EAC

Richtlinien

Kupplung SCHUKO® 10752

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.