MENNEKES
MENNEKES Kupplung SCHUKO® 10755
MENNEKES Kupplung SCHUKO® 10755 images3d

Kupplung SCHUKO® 10755

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • mit Kabelknickschutz und Deckel
  • für Leitungen bis 3 x 2,5 mm², bis H07RN-F
  • Bestellnr.10755
  • EAN4015394034872
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Kupplung SCHUKO® 10755

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Shutter Nein
Gewicht 80 g
Prüfzeichen VDE
EAC

Richtlinien

Kupplung SCHUKO® 10755

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.