Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Kupplung SCHUKO® 10845
MENNEKES Kupplung SCHUKO® 10845 images3d

Kupplung SCHUKO® 10845

Ampere 16 A
Pole
Volt
  • Schraubkontakt
  • mit Kabelknickschutz und Deckel
  • für Leitungen bis 3 x 2,5 mm², bis H07RN-F
  • Bestellnr.10845
  • EAN4015394142997
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Kupplung SCHUKO® 10845

Ampere 16 A
Pole 2 p+E
Volt 230 V
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Shutter Nein
Gewicht 83 g
Prüfzeichen VDE

Richtlinien

Kupplung SCHUKO® 10845

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.