Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Kupplung SCHUKO® TM 10834
MENNEKES Kupplung SCHUKO® TM 10834 images3d

Kupplung SCHUKO® TM 10834

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • Bajonettdeckel am Band
  • für Leitungen bis 3 x 2,5 mm², bis H07RN-F
  • (Form DS)
  • nach Verteidigungsgerätenorm
  • Bestellnr.10834
  • EAN4015394035558
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Kupplung SCHUKO® TM 10834

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP68
Shutter Nein
Gewicht 132 g
Prüfzeichen VDE
EAC

Richtlinien

Kupplung SCHUKO® TM 10834

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.