Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Phasenwender AM-TOP® 3341
MENNEKES Phasenwender AM-TOP® 3341 images3d

Phasenwender AM-TOP® 3341

  • Schraubkontakt
  • einteiliges Gehäuse
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Bestellnr.3341
  • EAN4015394195771
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Phasenwender AM-TOP® 3341

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 318 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Phasenwender AM-TOP® 3341

Passendes Zubehör

Phasenwender AM-TOP® 3341

MENNEKES Schutzkappe 40841

Schutzkappe

Bestellnr. 40841

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 32 A, 3 p + 4 p

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Wofür verwende ich einen Phasenwender?

Wenn Drehstrom-Motoren im falschen Drehsinn laufen, lösen unsere Phasenwender das Problem sicher und schnell. Mit einem Schraubendreher lösen Sie die Sperre und drehen das Isolierteil mit den zwei Phasenstiften - nun läuft der Motor richtig. Unsere Phasenwender finden Sie hier.

Zu den Fragen und Antworten