Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Phasenwender Wandgerätestecker 3346
MENNEKES Phasenwender Wandgerätestecker 3346 images3d

Phasenwender Wandgerätestecker 3346

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Bestellnr.3346
  • EAN4015394195788
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Phasenwender Wandgerätestecker 3346

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 399 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Phasenwender Wandgerätestecker 3346

Passendes Zubehör

Phasenwender Wandgerätestecker 3346

MENNEKES Steck-Stop 41416

Steck-Stop

Bestellnr. 41416

passend für alle CEE-Stecker, Anbau-, Aufbau- und Wandgerätestecker von 16 A, 3 p bis 125 A, 5 p, für Kleinspannungen nicht geeignet

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Wofür verwende ich einen Phasenwender?

Wenn Drehstrom-Motoren im falschen Drehsinn laufen, lösen unsere Phasenwender das Problem sicher und schnell. Mit einem Schraubendreher lösen Sie die Sperre und drehen das Isolierteil mit den zwei Phasenstiften - nun läuft der Motor richtig. Unsere Phasenwender finden Sie hier.

Zu den Fragen und Antworten