Choose your country

MENNEKES
MENNEKES RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1133

RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1133

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • für Wanddurchbruch 70 mm Ø
  • Zentralbefestigung
  • Bestellnr.1133
  • EAN4015394214748
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1133

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 182 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1133

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.