Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Schutzkontakt-Anbausteckdose 11661
MENNEKES Schutzkontakt-Anbausteckdose 11661 images3d

Schutzkontakt-Anbausteckdose 11661

Ampere 16 A
Pole
Volt
  • französisch/belgische Norm
  • ohne Klappdeckel
  • 3 Steckklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 - 2,5 mm²
  • Andere Farben auf Anfrage
  • Bestellnr.11661
  • EAN4015394193159
  • VPE 100 Stück

Technische Daten

Schutzkontakt-Anbausteckdose 11661

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Anschlusstechnik Steckklemmen
Kontakt standard
Schutzart IP20
Shutter Ja
Flansch 50x50 mm
Bohrloch 38x38 mm
Gewicht 31 g

Richtlinien

Schutzkontakt-Anbausteckdose 11661

Passendes Zubehör

Schutzkontakt-Anbausteckdose 11661

MENNEKES Wandsteckdosen-Unterteil 10715

Wandsteckdosen-Unterteil

Bestellnr. 10715

mit Leitungseinführung und Schrauben, kombinierbar mit allen Anbausteckdosen SCHUKO®/ Schutzkontakt mit Klappdeckel, Flanschmaß 50 x 50 mm

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.