Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Stecker 638A
MENNEKES Stecker 638A images3d

Stecker 638A

  • Schraubkontakt
  • Kabelknickschutz
  • Bestellnr.638A
  • EAN4015394004837
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Stecker 638A

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 20-25, 40-50 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 100-200 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 153 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Stecker 638A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.