Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Stecker 651A
MENNEKES Stecker 651A images3d

Stecker 651A

  • Schraubkontakt
  • Kabelknickschutz
  • Bestellnr.651A
  • EAN4015394004950
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Stecker 651A

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 20-25, 40-50 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 100-200 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 155 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Stecker 651A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.