Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Stecker 663A
MENNEKES Stecker 663A images3d

Stecker 663A

  • Schraubkontakt
  • Kabelverschraubung
  • Bestellnr.663A
  • EAN4015394005063
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Stecker 663A

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 40-50 V
Uhrzeitstellung 12 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 175 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Stecker 663A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.