Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Stecker 674A
MENNEKES Stecker 674A images3d

Stecker 674A

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Kabelverschraubung
  • Bestellnr.674A
  • EAN4015394005124
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Stecker 674A

Ampere 32 A
Pole 2 p
Volt 50 V
Uhrzeitstellung 10 h
Hertz (DC)
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 163 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Stecker 674A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.