Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Stecker 75057

Stecker 75057

Ampere 160 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Kunststoffgehäuse, Voderteil aus Aluminium
  • Schraubkontakt
  • mit Kabelverschraubung
  • auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar
  • bei Bedarf können Pilotkabel separat in Stecker-/ Dosengehäuse eingeführt werden, Zusatz zur Bestellnr. PK
  • Bestellnr.75057
  • EAN4015394002161
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Stecker 75057

Ampere 160 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 2900 g

Richtlinien

Stecker 75057

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.