Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Stecker AM-TOP® 886
MENNEKES Stecker AM-TOP® 886 images3d

Stecker AM-TOP® 886

  • Schraubkontakt
  • einteiliges Gehäuse
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Bestellnr.886
  • EAN4015394006374
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Stecker AM-TOP® 886

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt nach Trenntransformator
Uhrzeitstellung 12 h
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 156 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CQC

Richtlinien

Stecker AM-TOP® 886

Passendes Zubehör

Stecker AM-TOP® 886

MENNEKES Schutzkappe 40784

Schutzkappe

Bestellnr. 40784

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 16 A, 3 p

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.