Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Stecker SCHUKO® 10838
MENNEKES Stecker SCHUKO® 10838 images3d

Stecker SCHUKO® 10838

Ampere 16 A
Pole
Volt
  • Schraubkontakt
  • mit doppeltem Schutzleiter nach deutscher und französisch/belgischer Norm
  • mit Kabelknickschutz
  • für Leitungen bis 3 x 2,5 mm², bis H07RN-F
  • Bestellnr.10838
  • EAN4015394035596
  • VPE 20 Stück

Technische Daten

Stecker SCHUKO® 10838

Ampere 16 A
Pole 2 p+E
Volt 230 V
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Shutter Nein
Gewicht 60 g
Prüfzeichen VDE

Richtlinien

Stecker SCHUKO® 10838

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.