Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Stecker SCHUKO® 10841

Stecker SCHUKO® 10841

Ampere 16 A
Pole
Volt
  • Schraubkontakt
  • mit doppeltem Schutzleiter nach deutscher und französisch/belgischer Norm
  • mit Kabelknickschutz
  • für Leitungen bis 3 x 2,5 mm², bis H07RN-F
  • Bestellnr.10841
  • EAN4015394165781
  • VPE 20 Stück

Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass das von Ihnen gewünschte Produkt derzeit bei keinem unserer hier angebundenen Partnern online verfügbar ist. Kontaktieren Sie gerne Ihren lokalen Großhändler.

Technische Daten

Stecker SCHUKO® 10841

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Shutter Nein
Gewicht 49 g
Prüfzeichen VDE

Richtlinien

Stecker SCHUKO® 10841

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.