Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 365
MENNEKES Wandgerätestecker 365 images3d

Wandgerätestecker 365

  • Schraubkontakt
  • Bestellnr.365
  • EAN4015394002673
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wandgerätestecker 365

Ampere 125 A
Pole 4 p
Volt 500 V
Uhrzeitstellung 7 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 2061 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Wandgerätestecker 365

Passendes Zubehör

Wandgerätestecker 365

MENNEKES Schutzkappe 40788

Schutzkappe

Bestellnr. 40788

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 125 A, 3 p - 5 p

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.