Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 802
MENNEKES Wandgerätestecker 802 images3d

Wandgerätestecker 802

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Befestigung von außen
  • Bestellnr.802
  • EAN4015394216124
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandgerätestecker 802

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 240 g
Prüfzeichen VDE
EAC

Richtlinien

Wandgerätestecker 802

Passendes Zubehör

Wandgerätestecker 802

MENNEKES Steck-Stop 41416

Steck-Stop

Bestellnr. 41416

passend für alle CEE-Stecker, Anbau-, Aufbau- und Wandgerätestecker von 16 A, 3 p bis 125 A, 5 p, für Kleinspannungen nicht geeignet

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.