Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 843
MENNEKES Wandgerätestecker 843 images3d

Wandgerätestecker 843

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • Befestigung von innen oder außen
  • Klappdeckel zum Nachrüsten siehe Zubehör
  • Bestellnr.843
  • EAN4015394133575
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandgerätestecker 843

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 116 g

Richtlinien

Wandgerätestecker 843

Passendes Zubehör

Wandgerätestecker 843

MENNEKES Klappdeckel 41482

Klappdeckel

Bestellnr. 41482

passend für Wandgerätestecker Bestellnr.

843, 844, 846, 847

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.