Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker mit Netzumschalter 8919576

Wandgerätestecker mit Netzumschalter 8919576

  • Schraubkontakt

  • Befestigung von innen

  • mit Schutzkappe

  • Bestellnr.8919576
  • EAN4015394298915
  • VPE 1 Stück

Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass das von Ihnen gewünschte Produkt derzeit bei keinem unserer hier angebundenen Partnern online verfügbar ist. Kontaktieren Sie gerne Ihren lokalen Großhändler.

Technische Daten

Wandgerätestecker mit Netzumschalter 8919576

Vorsicherung max. 63 A
InA 63 A
RDF 1
Anschluss / Zuleitung
  • 1 Aufbaugerätestecker 32 A, 5 p, 1 h, 50-500 V

  • 1 Netzumschalter 63 A 4 p (AC-3 18,5kW)  (Frontschild: Netz-0-Notstrom)

Schutzart IP65
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 3920 g

Richtlinien

Wandgerätestecker mit Netzumschalter 8919576

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.