Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 1145A

Wandsteckdose 1145A

Ampere 63 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • X-CONTACT®
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Befestigung von innen
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • 6 Sacklöcher zur bedarfsweisen Aufnahme von AM-Verbindungsklemmen
  • Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage
  • Bestellnr.1145A
  • EAN4015394007708
  • VPE 5 Stück

Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass das von Ihnen gewünschte Produkt derzeit bei keinem unserer hier angebundenen Partnern online verfügbar ist. Kontaktieren Sie gerne Ihren lokalen Großhändler.

Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Wandsteckdose 1145A

Ampere 63 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP44
Gewicht 958 g
Prüfzeichen VDE

Videos

Wandsteckdose 1145A

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Wandsteckdose 1145A

Passende Produkte

Wandsteckdose 1145A mit IP44

MENNEKES Anbausteckdose 1155A

Anbausteckdose

Bestellnr. 1155A

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 5959A

Wandsteckdose

Bestellnr. 5959A

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.