Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 139
MENNEKES Wandsteckdose 139 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Wandsteckdose 139

Ampere 125 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage
  • Bestellnr.139
  • EAN4015394000679
  • VPE 3 Stück
X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Wandsteckdose 139

Ampere 125 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP67
Gewicht 1974 g

Videos

Wandsteckdose 139

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Wandsteckdose 139

Passende Produkte

Wandsteckdose 139 mit IP67

MENNEKES Anbausteckdose 212A

Anbausteckdose

Bestellnr. 212A

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 125 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 5691A

Wandsteckdose

Bestellnr. 5691A

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 125 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.