Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 2676A
MENNEKES Wandsteckdose 2676A images3d

Wandsteckdose 2676A

  • Schraubkontakt
  • Befestigung von innen
  • Leitungseinführungen einmal oben und zweimal blind (zum Ausschneiden) unten
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Sonderuhrzeitstellung 1h gem. DIN EN IEC 60309-2  ermöglicht Laienbedienbarkeit gemäß DIN VDE 0100-551-2 für Not-/Ersatzstromeinspeisung
  • Bestellnr.2676A
  • EAN4015394015970
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 2676A

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 1 h
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 405 g
Prüfzeichen CQC
VDE
CB Zertifikat

Richtlinien

Wandsteckdose 2676A

Passendes Zubehör

Wandsteckdose 2676A

MENNEKES Wetterschutzdach 15542

Wetterschutzdach

Bestellnr. 15542

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), mit Seitenwänden, zur Montage an Masten, Maße (H x B x T): 226 x 155 x 131/52 mm

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Wofür werden 1h Steckvorrichtungen benötigt?

Diese Uhrzeitstellung ist, anders als andere Uhrzeitstellungen, nicht genormt und daher frei für Sonderanwendungen von Steckvorrichtungen. Weitere Informationen finden Sie hier

Zu den Fragen und Antworten