Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 5757
MENNEKES Wandsteckdose 5757 images3d

Wandsteckdose 5757

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Befestigungsbohrungen für Klemmleiste Bestellnr. 40113
  • Bestellnr.5757
  • EAN4015394029731
  • VPE 4 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 5757

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 700 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Wandsteckdose 5757

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.