Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 7027
MENNEKES Wandsteckdose 7027 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Wandsteckdose 7027

Ampere 125 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schütz und elektrische PKS-Verriegelung
  • Bestellnr.7027
  • EAN4015394032717
  • VPE 1 Stück
X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Wandsteckdose 7027

Ampere 125 A
Pole 4 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 8500 g

Videos

Wandsteckdose 7027

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Wandsteckdose 7027

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Was bedeutet PKS?

Unsere CEE-Wandsteckdosen sind mit PKS erhältlich. PKS steht für Pilot-Kontakt-Schalter. Hierbei handelt es sich um einen Schalter innerhalb der Steckdose, der durch Stecken und Ziehen des Steckers betätigt wird. Der Schalter sorgt für die elektrische Verriegelung der Steckdosen. Durch das Stecken des Steckers in die Steckdose wird der Kontakt freigegeben und die Spannung liegt an den Kontakten an.

Zu den Fragen und Antworten