Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 7125
MENNEKES Wandsteckdose 7125 images3d

Wandsteckdose 7125

  • Schraubkontakt
  • abgesichert mit FI-Schalter (0,03 A)
  • andere Nennfehlerströme auf Anfrage
  • Bestellnr.7125
  • EAN4015394130079
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 7125

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1075 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Wandsteckdose 7125

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.