Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 7143
MENNEKES Wandsteckdose 7143 images3d

Wandsteckdose 7143

  • Schraubkontakt
  • abgesichert mit Leitungsschutzschalter in K-Charakteristik
  • Bestellnr.7143
  • EAN4015394100751
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 7143

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1007 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Wandsteckdose 7143

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.