Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 7145
MENNEKES Wandsteckdose 7145 images3d

Wandsteckdose 7145

  • Schraubkontakt
  • abgesichert mit Leitungsschutzschalter in K-Charakteristik
  • Bestellnr.7145
  • EAN4015394100775
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 7145

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1378 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Wandsteckdose 7145

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.