Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 75276

Wandsteckdose 75276

Ampere 200 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • elektrische Verriegelung mit Schütz
  • Einführungsstutzen 20 mm bis 70 mm Kabel-Ø oben und Blindflansch unten
  • Gehäuse Stahlblech, lackiert (RAL 1021)
  • Befestigung von außen
  • auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar
  • Bestellnr.75276
  • EAN4015394152217
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 75276

Ampere 200 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP55
Gewicht 31000 g

Richtlinien

Wandsteckdose 75276

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.