Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 9303
MENNEKES Wandsteckdose 9303 images3d

Wandsteckdose 9303

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • Bestellnr.9303
  • EAN4015394280378
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 9303

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 50-250 V
Uhrzeitstellung 3 h
Hertz (DC)
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gehäusematerial Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
Gewicht 344 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Wandsteckdose 9303

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.