Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 9354
MENNEKES Wandsteckdose 9354 images3d

Wandsteckdose 9354

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • Bestellnr.9354
  • EAN4015394281160
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 9354

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt nach Trenntransformator
Uhrzeitstellung 12 h
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gehäusematerial Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
Gewicht 510 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Wandsteckdose 9354

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.