Choose your country

MENNEKES
Filter
Produktart
Ampere
Volt
Pole
Uhrzeitstellung
Kontakt
Anschlusstechnik
Schutzart

Standardstecker

AM-TOP® und PowerTOP® Xtra sowie weitere Starkstrom-Stecker in 16 bis 125 A.
Produktverfügbarkeit:

  • 01.06.2024: Produkte PowerTOP® Xtra R in 16 und 32 A (3- und 4-polig) 
  • 01.08.2024: Produkte PowerTOP® Xtra Schutzart IP67 / IP69 in 16 A (3- und 5-polig) sowie 32 A (5-polig) 
  • 01.11.2024: Produkte PowerTOP® Xtra Schutzart IP67 / IP69 in 16 A (4-polig) sowie 32 A (3- und 4-polig) 
19 Kategorien

Standard- und Winkelstecker in 16 bis 125 A, in verschiedenen Ausführungen für Spannungen von 110 bis 500 V. Bestimmte Modelle sind mit unseren bewährten Anschlusstechniken SafeCONTACT und ErgoCONTACT® ausgestattet.