Choose your country
MENNEKES

Was sind IP-Schutzarten und IP-Schutzklassen?

Die IP-Schutzart (IP = Ingress Protection) von Steckvorrichtungen zeigt an, gegen welche Einflüsse die Geräte geschützt sind – z.B. Eindringen von Fremdkörpern, Staub und Wasser. Dies ist für eine sichere Handhabung elektrischer Anlagen essentiell. 
 
Der Begriff Schutzklasse bezieht sich auf Sicherheitsmaßnahmen, die vor Spannungen oder einem elektrischen Schlag und somit vor einem Stromunfall schützen sollen.

IP-Schutzart

CEE-Steckvorrichtungen sollen jederzeit zuverlässig funktionieren. Daher müssen sie unter anderem einer bestimmten Schutzart entsprechen. IP-Schutzarten (IP = Ingress Protection) geben Auskunft darüber, gegen welche äußeren Einflüsse eine Steckvorrichtung geschützt ist. Jede IP-Schutzart besteht aus zwei Ziffern. Diese definieren genau, inwieweit das Geräteinnere durch das Gerätegehäuse vor unerwünschtem Eindringen geschützt ist. Die erste Ziffer gibt Auskunft über den Schutz gegen Fremdkörper und vor Berührungen. Die zweite Ziffer gibt Auskunft über den Schutz vor Wasser. Die Ziffernkombinationen sind in der Norm DIN EN/IEC 60529 festgelegt. 

Steckdosen und Kupplungen müssen im Gebrauch sowohl bei gestecktem als auch bei nicht gestecktem Stecker der angegebenen Schutzart entsprechen. Für Stecker und Gerätestecker gilt die Schutzart dann, wenn sie mit einem Komplementärstück (Kupplung oder Steckdose) verbunden sind. 
 
CEE-Steckvorrichtungen müssen den Schutzarten IP44 oder IP67 entsprechen, CEE-Steckvorrichtungen mit Bemessungsströmen von 100/125 A der Schutzart IP67. Falls Steckdosen mit 100/125 A am Gehäuse befestigt sind oder mit diesem eine bauliche Einheit bilden, kann der gesamte Aufbau auch nach Schutzart IP44 erfolgen. 

Unser Portfolio

Auf unseren Produktseiten können Sie innerhalb der einzelnen Kategorien nach Schutzart filtern. So finden Sie die passenden Steckvorrichtungen für Ihr Anwendungsgebiet.

Unsere Produktlösungen

Neben Produktlösungen in IP44 oder IP67 bieten wir auch besonders robuste und abschaltbare CEE-Steckdosen sowie Stecker und Kupplungen in Schutzart IP67 / IP69 an. Diese Steckvorrichtungen bleiben bei Untertauchen und Hochdruckreinigung wasserdicht. 

Bei herkömmlichen SCHUKO® Steckdosen gemäß DIN VDE 0620 und DIN 49440 ff. ist besonders zu beachten, dass sie konstruktionsbedingt den Schutzgrad IP44 nur bei geschlossenem Klappdeckel erfüllen können, da im Bereich des Schutzkontaktes das Eindringen von Wasser nicht verhindert werden kann. 

Zusätzlich zu SCHUKO® Steckdosen mit der vorgegebenen Schutzart IP44 können Sie bei uns auch Steckdosen nach SCHUKO® Standard in Schutzart IP68 für den Einsatz in nassen Umgebungen, wie z.B. an Häfen, in Schwimmhallen oder Außenbereichen erhalten. 
 
Bei unseren Steckvorrichtungen weist eine Aufschrift die jeweilige Schutzart aus. Eine genaue Übersicht zu den verschiedenen Schutzarten und der Bedeutung der einzelnen Kennziffern finden Sie in unserer praktischen Tabelle zu IP-Schutzarten. 

Tabelle IP-Schutzarten

1. Kennziffer
DIN EN 60529Schutz gegen FremdkörperSchutz gegen Berührung
0kein Schutzkein Schutz
1Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ≥ 50 mmGeschützt gegen den Zugang mit dem Handrücken
2Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ≥ 12,5 mmGeschützt gegen den Zugang mit einem Finger
3Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ≥ 2,5 mmGeschützt gegen den Zugang mit einem Werkzeug
4Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ≥ 1,0 mmGeschützt gegen den Zugang mit einem Draht
5Geschützt gegen Staub in schädigender Mengevollständiger Schutz gegen Berührung
6staubdichtvollständiger Schutz gegen Berührung
2. Kennzifer      
DIN EN 60529Schutz gegen Wasser
0kein Schutz
1Schutz gegen Tropfwasser
2Schutz gegen fallendes Tropfwasser, wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt ist
3Schutz gegen fallendes Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte
4Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
5Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel
6Schutz gegen starkes Strahlwasser
7Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
8Schutz gegen dauerndes Untertauchen
9Schutz gegen Wasser bei Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung, spezielle Landwirtschaft

 

IP-Schutzklassen

IP-Schutzklassen nach DIN EN 61140 / VDE0140-1

Schutzklassen beschreiben die Sicherheitsmaßnahmen, die vor gefährlichen Spannungen/einem elektrischen Schlag und somit vor einem Stromunfall schützen. Es existieren vier Schutzklassen: 0, 1, 2 und 3. 

  • 0: kein zusätzlicher Schutz neben der Basisisolierung 

  • 1: Schutzerdung 

  • 2: Schutzisolierung 

  • 3: Schutzkleinspannung 

Die Schutzklassen für alle elektrischen Betriebsmittel sind in den Normen DIN EN/IEC 61140 bzw. VDE 0140-1 festgelegt. Die zu verwendenden Symbole, die zur Kennzeichnung der Betriebsmittel dienen, werden in der Norm DIN EN/IEC 60417 definiert. 

Kontakt

Haben Sie Fragen zu unsereren Produkten? Wir sind gerne für Sie da. Sprechen Sie uns an!

KontaktformularAnsprechpartner vor Ort