MENNEKES
MENNEKES Wandladestation Premium 22 1313720SW
MENNEKES Wandladestation Premium 22 1313720SW
MENNEKES Wandladestation Premium 22 1313720SW #1
MENNEKES Wandladestation Premium 22 1313720SW #2

Wandladestation Premium 22

5.038 €

UVP inkl. MwSt.

Nicht mehr bestellbar
Die Premium Ladesysteme sind die ideale Lösung für den öffentlichen Bereich, in denen eine hohe Verfügbarkeit und Vandalismusschutz gefragt sind. Durch das formschöne und zugleich robustes Gehäuse aus Edelstahl, ist die Wandladestation besonderss wiederstandsfähig gegenüber Umwelteinflüssen oder Vandalismus. Für den Betrieb und eine optionale Anbindung an Abrechnungssysteme muss die Wandladestaion Premium als Satellite an ein eMobility-Gateway angebunden werden. Lastmanagement und Eichrechtskonformität gehören bei diesen Systemen zum Standard.
  • Zugang mit RFID Ladekarte
  • Lastmanagement
  • Eichrechtskonformität
  • Bestellnr.1313720SW
  • EAN4015394288114

Eichrechtskonform

Für eine eichrechtskonforme Ladeinfrastruktur

Details

Allgemeine Daten
Autorisierung

Autostart (ohne Autorisierung)

RFID

Eichrechtskonform

Eichrechtskonform gemäß Baumusterprüfbescheinigung DE-17-M-PTB-0064

Lastmanagement

Statisches Lastmanagement

Vernetzung via

RS485 zum eMobility Gateway

RS485 zum Smart Ladesystem

Schnittstelle Backendkommunikation

über externes Gateway (per RS485)

über Smart Ladesyteme (per RS485)

Fahrzeugkommunikation

IEC 61851-1 Mode 3

Produktfarbe

Schwarz (RAL 9005)

Elektrische Daten
Anschluss

1 -phasig

3 -phasig

maximale Ladeleistung pro Ladepunkt

22 kW

Personenschutz

40 / 0,03A, 2p, type B

Leitungsschutz

C-32A, 3p+N, 10kA

Integrierter Stromzähler

ja

Mechanische Daten
Werkstoff Gehäuse

Stahlblech

Richtlinien

Wandladestation Premium 22 1313720SW

Passendes Zubehör

Wandladestation Premium 22 1313720SW

MENNEKES eMobility-Gateway verschieden schließend 310551

eMobility-Gateway verschieden schließend

Bestellnr. 310551

MENNEKES eMobility-Gateway gleichschließend 310561

eMobility-Gateway gleichschließend

Bestellnr. 310561