MENNEKES
MENNEKES AMTRON® Professional+ TCX PnC 22 C2 151832202
MENNEKES AMTRON® Professional+ TCX PnC 22 C2 151832202
MENNEKES AMTRON® Professional+ TCX PnC 22 C2 151832202 #1
MENNEKES AMTRON® Professional+ TCX PnC 22 C2 151832202 #2
MENNEKES AMTRON® Professional+ TCX PnC 22 C2 151832202 #3
MENNEKES AMTRON® Professional+ TCX PnC 22 C2 151832202 images3d

AMTRON® Professional+ TCX PnC 22 C2

4.749 €

UVP inkl. MwSt.

Die neue Doppelwallbox AMTRON® Professional Twincharge ist für das gleichzeitige Laden von zwei Elektrofahrzeugen im halböffentlichen und öffentlichen Bereich geeignet. AMTRON® Professional Twincharge überzeugt neben Möglichkeiten zur intelligenten Vernetzung, modernem Energie- und Lastmanagement, „Plug & Charge“-Funktionalität und professionellen Abrechnungsmöglichkeiten mit weiteren Highlights. Installation und Montage sind mit der innovativen Anschlussbox denkbar einfach: die Box montieren, die Wallbox bequem aufhängen und befestigen, die Anschlüsse herstellen – fertig. Außerdem sind alle wichtigen Schutzeinrichtungen direkt im Gerät integriert und müssen bei der Installation nicht mehr nachträglich ergänzt werden. Als Teil der Professional-Produktfamilie kann AMTRON® Professional Twincharge je nach individueller Anforderung mit der Singlewallbox AMTRON® Professional und/oder der Ladesäule AMEDIO® Professional kombiniert werden und bietet so maximale Flexibilität bei der Errichtung von Ladeinfrastruktur. Die praktische Anschlussbox ist im Lieferumfang bereits enthalten. Sie ist darüber hinaus als separates Zubehör erhältlich. Der Deckel zur Anschlussbox kann im Bedarfsfall als Zubehörartikel bestellt werden.

  • Zugang mit RFID Ladekarte
  • Lastmanagement
  • Energiemanagement
  • Eichrechtskonformität
  • Direkte Backendanbindung
  • Backend
  • Bestellnr.151832202
  • EAN4015394301783

Eichrechtskonform

Für eine eichrechtskonforme Ladeinfrastruktur

Details

Allgemeine Daten
Steckvorrichtung

fest angeschlossenes Ladekabel (4 m)

Autorisierung

Autostart (ohne Autorisierung)

RFID

Backend

ISO 15118

Plug & Charge

Lastmanagement

Downgrade Eingang

Statisches Lastmanagement

Dynamisches Lastmanagement

Anbindung an ein externes EMS über Modbus TCP und EEBus

Vernetzung via

LAN zum externen Energie Management System

LAN zum Professional Ladesystem

Protokoll Backendkommunikation

OCPP 1.5s

OCPP 1.6j

OCPP 1.6s

Schnittstelle Backendkommunikation

über Mobilfunk

über LAN

Fahrzeugkommunikation

IEC 61851-1 Mode 3

Produktfarbe

Lichtgrau (RAL 7035)

Elektrische Daten
Anschluss

3 -phasig

maximale Ladeleistung pro Ladepunkt

22 kW

Personenschutz

40 / 0,03A, 4p, type A

Leitungsschutz

C-32A, 3p+N, 10kA

Stromzähler MID konform

ja (von außen ablesbar)

Integrierter Stromzähler

ja

Mechanische Daten
Bedienelemente

LED-Statusanzeige

Multifunktionstaster

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Richtlinien

AMTRON® Professional+ TCX PnC 22 C2 151832202

Passendes Zubehör

AMTRON® Professional+ TCX PnC 22 C2 151832202

MENNEKES Kombiableiter AMTRON® Prof. TC 18670

Kombiableiter AMTRON® Prof. TC

Bestellnr. 18670

MENNEKES Überspannungsschutz AMTRON® Prof. TC 18635

Überspannungsschutz AMTRON® Prof. TC

Bestellnr. 18635

MENNEKES Schutzdach AMTRON® TC für Wandmontage 18638

Schutzdach AMTRON® TC für Wandmontage

Bestellnr. 18638

MENNEKES MENNEKES Anschlussbox 18636

MENNEKES Anschlussbox

Bestellnr. 18636

MENNEKES MENNEKES Anschlussbox Deckel 18639

MENNEKES Anschlussbox Deckel

Bestellnr. 18639

MENNEKES Edelstahlsäule sw AMTRON® Prof. TC 18632SW

Edelstahlsäule sw AMTRON® Prof. TC

Bestellnr. 18632SW

MENNEKES AMTRON® RFID Karten 10x User 30712

AMTRON® RFID Karten 10x User

Bestellnr. 30712

MENNEKES Edelstahlsäule für AMTRON® TC 18632

Edelstahlsäule für AMTRON® TC

Bestellnr. 18632

MENNEKES Edelstahlsäule sw 2x AMTRON® Prof. TC 18633SW

Edelstahlsäule sw 2x AMTRON® Prof. TC

Bestellnr. 18633SW

MENNEKES Zähler (Modbus TCP) für Lastmanagement 18662

Zähler (Modbus TCP) für Lastmanagement

Bestellnr. 18662

MENNEKES Edelstahlsäule für 2x AMTRON® TC 18633

Edelstahlsäule für 2x AMTRON® TC

Bestellnr. 18633