MENNEKES

MENNEKES AMTRON® Wallboxen

Für jede Anforderung eine passende Lösung

Mit AMTRON® Wallboxen bieten wir für nahezu alle Anforderungen intelligente Ladelösungen. Wir stellen Ihnen das Programm kurz vor, damit Sie sich schnell einen Überblick über unsere Ladelösungen und ihre Einsatzbereiche verschaffen können.

AMTRON® 4You Family

Die AMTRON® 4You Familie deckt alle Möglichkeiten des Ladens zu Hause ab. Hergestellt in Deutschland, steht jedes Produkt für Qualität und innovative Technologie, von einfach bis intelligent, abgestimmt auf die individuellen Ansprüche der Nutzer. Die Bedienung erfolgt ganz nach Wunsch, entweder über einen einfachen Button oder bequem per App. Mit auswechselbaren Covern in elf verschiedenen Wunschfarben als Zubehör ist es möglich, der Wallbox eine persönliche Note zu verleihen. Speziell für das Laden zu Hause entwickelt, bietet unsere Produktreihe ein durchdachtes Gesamtpaket, bestehend aus vier Produktreihen: AMTRON® 4You 100, 300, 400 und 500.

AMTRON® 4You Family für FachkundenAMTRON® 4You Family für Privatkunden

AMTRON® 4Business 700

Unsere umfassende Wallbox-Reihe AMTRON® 4Business bietet vielfältige Varianten für den Einsatz in Industrie und Gewerbe. Jede Variante bietet zahlreiche Features wie kostenfrei integriertes und breite Kompatibilität mit Backends via OCPP, sodass AMTRON® 4Business für jeden Einsatz eine passende Lösung bietet.

AMTRON® 4Business 700 entdecken

Singlewallbox AMTRON® Professional 7000

AMTRON® Professional 7000 ist eine 22-kW-Wallbox mit Farbdisplay und innovativem Eichrechtskonzept. Mit Lastmanagement, und der Vorbereitung für die Nutzung der Abrechnungsdienstleistung als Standardausstattung eignet sich die Ladestation für halböffentliches und öffentliches Laden.

AMTRON® Professional 7000 entdecken

Doppelwallbox AMTRON® Professional Twincharge 7000

Die eichrechtskonforme Doppelwallbox für den professionellen Einsatz lädt 2 Fahrzeuge gleichzeitig mit bis zu 22 kW. An jedem Ladepunkt führt ein Farbdisplay intuitiv durch den Ladevorgang – und die Montage ist dank der MENNEKES Anschlussbox besonders einfach. Lastmanagement, ISO 15118 und die Vorbereitung für MENNEKES ativo gehören zum Standard.

AMTRON® Professional Twincharge 7000 entdecken

Wallbox-Förderung für Privatpersonen

Das Förderprogramm „Solarstrom für Elektroautos“ (KfW 442) wurde am 13. Februar 2024 aufgrund fehlender Haushaltsmittel und Umverteilungen im Bundeshaushalt eingestellt. Es ist daher nicht mehr möglich, über dieses Programm einen Zuschuss für den Kauf, den Aufbau oder die Erweiterung einer Photovoltaikanlage mit Stromspeicher und Wallbox zu beantragen. Dennoch stellen wir Ihnen die umfassenden Informationen zu weiteren Fördermöglichkeiten zur Verfügung.

Wallbox-Förderung für Privatpersonen entdecken

MENNEKES Wallboxen mit 11 kW oder 22 kW

Unsere AMTRON® Wallboxen bieten für nahezu alle individuellen Anforderungen intelligente Lösungen für das einfache, bequeme Laden zu Hause und im halböffentlichen oder öffentlichen Bereich. Hier finden Sie eine Übersicht aller Wallboxen mit 11 kW oder 22 kW Ladeleistung. Übrigens: Alle 22-kW-Wallboxen können auf 11 kW herunterreguliert werden.

11-kW-Wallboxen entdecken22-kW-Wallboxen entdecken

Energiemanagementsysteme

MENNEKES Ladelösungen sind mit einer Vielzahl führender Energiemanagementsysteme kompatibel. Welche EMS konkret mit Ihrer MENNEKES Ladestation kompatibel sind, erfahren Sie in unserer Übersicht.

Kompatible EMS entdecken

Anleitungen und technische Dokumente finden

Hier finden Sie die am häufigsten gesuchten Bedienungsanleitungen der MENNEKES AMTRON® Wallboxen. Weitere technische Dokumente wie Produktdatenblätter, Maßzeichungen, Koformitätserklärungen und Ausschreibungstexte finden Sie auf der jeweiligen Produktseite in unserem Produktportfolio.

Bedienungsanleitungen für AMTRON® Wallboxen entdeckenWallbox-Produktportfolio entdecken