MENNEKES
MENNEKES Ladesäule Smart T PnC 22 3P Zähl.50A-SLS 316635

Ladesäule Smart T PnC 22 3P Zähl.50A-SLS

Die Smart T PnC Ladestationen sind die ideale Lösung für öffentlich zugängliche Bereiche mit direktem Netzanschluss, in denen eine hohe Verfügbarkeit und Vandalismusschutz gefragt sind.

Dank der Einhandbedienung der Steckdose sind die Ladesäulen besonders benutzerfreundlich.

Diese Ladestationen sind aufgrund der „Plug & Charge“ (PnC)-Funktion für den einfachen Zugang ohne Ladekarte oder App vorbereitet.

Lastmanagement inklusive Schieflasterkennung und Eichrechtskonformität gehören bei diesen Systemen zum Standard.

  • Zugang mit RFID Ladekarte
  • Direkte Backendanbindung
  • Backend
  • Energiemanagement
  • Eichrechtskonformität
  • Bestellnr.316635
  • EAN4015394303312

Eichrechtskonform

Für eine eichrechtskonforme Ladeinfrastruktur

Details

Allgemeine Daten
Autorisierung

Autostart (ohne Autorisierung)

RFID

Backend

Eichrechtskonform

Eichrechtskonform gemäß Baumusterprüfbescheinigung DE-23-M-PTB-0014

ISO 15118

Plug & Charge

Lastmanagement

Anbindung an ein externes EMS über Modbus TCP und EEBus

Protokoll Backendkommunikation

OCPP 1.5s

OCPP 1.6j

OCPP 1.6s

Schnittstelle Backendkommunikation

über Mobilfunk

über LAN

Fahrzeugkommunikation

IEC 61851-1 Mode 3

Produktfarbe

Lichtgrau (RAL 7035)

Elektrische Daten
Anschluss

1 -phasig

3 -phasig

maximale Ladeleistung pro Ladepunkt

22 kW

Blitzstrom-/ Überspannungsschutz

Kombiableiter Typ 1/2

Personenschutz

40 / 0,03A, 4p, type A

Leitungsschutz

C-32A, 3p+N, 10kA

Integrierter Stromzähler

ja

Mechanische Daten
Werkstoff Gehäuse

Stahlblech

Richtlinien

Ladesäule Smart T PnC 22 3P Zähl.50A-SLS 316635

Passendes Zubehör

Ladesäule Smart T PnC 22 3P Zähl.50A-SLS 316635

MENNEKES Fertigfundament Version 1 86004000

Fertigfundament Version 1

Bestellnr. 86004000