MENNEKES
MENNEKES Ladekabel Mode 3 Typ 2 32A 3PH 4m 36213
MENNEKES Ladekabel Mode 3 Typ 2 32A 3PH 4m 36213
MENNEKES Ladekabel Mode 3 Typ 2 32A 3PH 4m 36213 #1
MENNEKES Ladekabel Mode 3 Typ 2 32A 3PH 4m 36213 #2
MENNEKES Ladekabel Mode 3 Typ 2 32A 3PH 4m 36213 #3
MENNEKES Ladekabel Mode 3 Typ 2 32A 3PH 4m 36213 #4

Ladekabel Mode 3 Typ 2 32A 3PH 4m

119 €

UVP inkl. MwSt.

Mit dem MENNEKES Ladekabel Typ 2 können Sie ganz einfach alle Fahrzeuge mit Typ 2-Stecker an öffentlichen Ladestationen oder an Wallboxen mit Ladesteckdose anschließen. Robuste Qualität und eine Überfahrsicherheit sorgen für einen langlebigen Einsatz.
  • Bestellnr.36213
  • EAN4015394272755

Details

Allgemeine Daten
Artikeltyp Ladekabel Mode 3
Steckvorrichtung Fahrzeugseite Typ 2 (IEC 62196-2)
Steckvorrichtung Infrastrukturseite Typ 2 (IEC 62196-2)
Gesamtkabellänge

400 cm

Stromstärke

32 A

Fahrzeugkommunikation IEC 61851-1 Mode 3

Richtlinien

Ladekabel Mode 3 Typ 2 32A 3PH 4m 36213

Passende Produkte

Ladekabel Mode 3 Typ 2 32A 3PH 4m 36213

MENNEKES Prüfbox Typ F für Ladesysteme 320011

Prüfbox Typ F für Ladesysteme

Bestellnr. 320011

MENNEKES Prüfbox TwInlet Universal 320014

Prüfbox TwInlet Universal

Bestellnr. 320014

MENNEKES Prüfbox TwInlet Typ F 320013

Prüfbox TwInlet Typ F

Bestellnr. 320013