MENNEKES
MENNEKES Prüfbox Typ F für Ladesysteme 320011

Prüfbox Typ F für Ladesysteme

725 €

UVP inkl. MwSt.

Mit der MENNEKES Prüfbox können die Funktionsfähigkeit von E-Ladestationen geprüft und eventuelle Störungen identifiziert werden. Die Prüfbox kann mit der Ladestation verbunden werden und dient zur Simulation der Ladezustände des Elektroautos. An den integrierten Steckdosen kann ein Anschluss eines Mess- und Prüfgeräts für die Inbetriebnahmeprüfung und wiederkehrende Prüfung gemäß Norm erfolgen. Dieses Produkt eignet sich für Servicemitarbeiter, die sich um die Wartung der Ladeinfrastruktur kümmern.

  • Bestellnr.320011
  • EAN4015394264620

Richtlinien

Prüfbox Typ F für Ladesysteme 320011

Passendes Zubehör

Prüfbox Typ F für Ladesysteme 320011

MENNEKES Ladekabel Mode 3 Typ 2 32A 3PH 7,5m 36247

Ladekabel Mode 3 Typ 2 32A 3PH 7,5m

Bestellnr. 36247

MENNEKES Ladekabel Mode 3 Typ 2 32A 3PH 4m 36213

Ladekabel Mode 3 Typ 2 32A 3PH 4m

Bestellnr. 36213