MENNEKES
MENNEKES Winkelstecker SCHUKO® 10818
MENNEKES Winkelstecker SCHUKO® 10818 images3d

Winkelstecker SCHUKO® 10818

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • mit Kabelverschraubung
  • für Leitungen bis 3 x 2,5 mm², bis H07RN-F
  • Bestellnr.10818
  • EAN4015394035473
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Winkelstecker SCHUKO® 10818

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP66
Shutter Nein
Gewicht 126 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Winkelstecker SCHUKO® 10818

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.