MENNEKES
MENNEKES AMTRON® 4Business 730 22 C2 1347112205BK
MENNEKES AMTRON® 4Business 730 22 C2 1347112205BK
MENNEKES AMTRON® 4Business 730 22 C2 1347112205BK #1
MENNEKES AMTRON® 4Business 730 22 C2 1347112205BK images3d

AMTRON® 4Business 730 22 C2

1.524 €

UVP inkl. MwSt.

AMTRON® 4Business 730 – die Wallbox für das professionelle Laden im gewerblichen Bereich mit Mobilfunkmodem. Mit flexibler Backendanbindung via OCPP ermöglicht die MENNEKES Wallbox AMTRON® 4Business 730 Fernüberwachung, -steuerung und umfassende Abrechnungsoptionen. Sie ist mit einem Mobilfunkmodem ausgestattet. Die Wallbox verfügt über einen integrierten MID-Zähler, der sich bequem von außen ablesen lässt. Der Zugang ist flexibel über RFID-Autorisierung regelbar. Die nahtlose Integration in Energiemanagementsysteme erfolgt per Modbus TCP/EEbus. Die Wallbox ist vorbereitet für ISO 15118 (PnC) und sie ist WLAN/LAN-fähig. Komfort und Sicherheit sind durch App-Bedienung, Bodenbeleuchtung, Näherungs- und Helligkeitssensor inklusive. Die Wallbox kann durch auswechselbare Front Cover aus dem Zubehör individuell gestaltet werden. Weitere Features sind das fest angebrachte Ladekabel Typ 2 mit einer Länge von 7,5 Metern und das integrierte Kabelmanagement. Die AMTRON® 4Installers App erleichtert Installateuren die Konfiguration, Einrichtung und Verwaltung des Ladepunkts.

  • Komfortables Solarladen in Verbindung mit externem Zähler oder Heim-Energie-Managementsystem
  • Zugang mit RFID Ladekarte
  • 4Drivers App
  • Lastmanagement
  • Man. Dienstwagenabrechnung
  • Direkte Backendanbindung
  • Backend
  • Bestellnr.1347112205BK
  • EAN4015394304258

Details

Allgemeine Daten
Anwendung

Komfortables Solarladen mit Stromabrechnung

Steckvorrichtung

fest angeschlossenes Ladekabel (7,5 m)

Autorisierung

Autostart (ohne Autorisierung)

RFID

Backend

IOS / Android App

4Drivers App für Endnutzer

Lastmanagement

Statisches Lastmanagement

Dynamisches Lastmanagement

Solar-Laden durch einen vorgelagerten, externen Energiezähler

Anbindung an ein externes EMS über Modbus TCP und EEBus

Vernetzung via

LAN

WLAN

LAN zum externen Energie Management System

Protokoll Backendkommunikation

OCPP 1.6j

Schnittstelle Backendkommunikation

über Mobilfunk

über LAN

Fahrzeugkommunikation

IEC 61851-1 Mode 3

Vorbereitet für ISO 15118

Produktfarbe

midnight black

Elektrische Daten
Anschluss

1 -phasig

3 -phasig

maximale Ladeleistung pro Ladepunkt

22 kW

Stromzähler MID konform

ja (von außen ablesbar)

Integrierter Stromzähler

ja

Mechanische Daten
Bedienelemente

LED-Statusanzeige

Taster zur Umschaltung der Lademodi

Näherungssensor

Bodenbeleuchtung

Richtlinien

AMTRON® 4Business 730 22 C2 1347112205BK

Passendes Zubehör

AMTRON® 4Business 730 22 C2 1347112205BK

MENNEKES Front Cover 4Y/4B midnight black 18640

Front Cover 4Y/4B midnight black

Bestellnr. 18640

MENNEKES Front Cover 4Y/4B stone grey 18641

Front Cover 4Y/4B stone grey

Bestellnr. 18641

MENNEKES Front Cover 4Y/4B moon silver 18642

Front Cover 4Y/4B moon silver

Bestellnr. 18642

MENNEKES Front Cover 4Y/4B arctic white 18643

Front Cover 4Y/4B arctic white

Bestellnr. 18643

MENNEKES Front Cover 4Y/4B granite grey 18644

Front Cover 4Y/4B granite grey

Bestellnr. 18644

MENNEKES Front Cover 4Y/4B sahara gold 18645

Front Cover 4Y/4B sahara gold

Bestellnr. 18645

MENNEKES Front Cover 4Y/4B lemon green 18646

Front Cover 4Y/4B lemon green

Bestellnr. 18646

MENNEKES Front Cover 4Y/4B ocean blue 18647

Front Cover 4Y/4B ocean blue

Bestellnr. 18647

MENNEKES Front Cover 4Y/4B cherry red 18649

Front Cover 4Y/4B cherry red

Bestellnr. 18649

MENNEKES Front Cover 4Y/4B sapphire blue 18648

Front Cover 4Y/4B sapphire blue

Bestellnr. 18648

MENNEKES Front Cover 4Y/4B ice blue 18650

Front Cover 4Y/4B ice blue

Bestellnr. 18650

MENNEKES AMTRON® 4Y/4B RFID Karten 18660

AMTRON® 4Y/4B RFID Karten

Bestellnr. 18660

MENNEKES Standfuß für AMTRON® 4Y/4B 18663

Standfuß für AMTRON® 4Y/4B

Bestellnr. 18663

MENNEKES Standfuß für 2x AMTRON® 4Y/4B 18664

Standfuß für 2x AMTRON® 4Y/4B

Bestellnr. 18664

MENNEKES Überspannungsschutz AMTRON 4Y/4B 500/700 18665

Überspannungsschutz AMTRON 4Y/4B 500/700

Bestellnr. 18665

MENNEKES Zähler (Modbus TCP) für Lastmanagement 18662

Zähler (Modbus TCP) für Lastmanagement

Bestellnr. 18662