POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13595
Ampere | 16 A |
---|---|
Pole | 4 p |
Volt | 440-460 V |
Uhrzeitstellung | 11 h |
Hertz | 60 Hz |
Anschlusstechnik | Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT® |
Kontakt |
vernickelte Kontakte hochwärmebeständige Kontaktträger |
Schutzart | IP54 |
Gewicht | 212 g |
Prüfzeichen |
CB Zertifikat VDE |
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13595
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13595