MENNEKES
MENNEKES Set Kabelverschraubung PowerTOP® Xtra G 42940

Set Kabelverschraubung PowerTOP® Xtra G 42940

  • gummierte Verschraubung
  • mit Schutztülle gegen Ablagerung von Verschmutzung
  • passend für PowerTOP® Xtra Stecker und Kupplungen in 16 A
  • Lieferumfang: 1 Set à 10 Stk
  • Bestellnr.42940
  • EAN4015394310112
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Set Kabelverschraubung PowerTOP® Xtra G 42940

Richtlinien

Set Kabelverschraubung PowerTOP® Xtra G 42940

Kauf für Gewerbekunden

Set Kabelverschraubung PowerTOP® Xtra G 42940

Passende Produkte

Set Kabelverschraubung PowerTOP® Xtra G 42940

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13641

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13641

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13642

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13642

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13643

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13643

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13644

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13644

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13645

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13645

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13665

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13665

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13666

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13666

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 50-250 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13667

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13667

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 250 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13668

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13668

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: nach Trenntransformator
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13669

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13669

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13670

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13670

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400-440 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13671

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13671

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 600-690 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13673

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13673

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: nach Trenntransformator
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13672

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13672

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 440-460 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13674

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13674

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13675

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13675

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 440-460 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13691

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13691

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 600-690 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 14501

Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14501

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 14502

Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14502

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 14503

Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14503

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 14504

Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14504

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 14505

Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14505

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 14506

Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14506

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 14508

Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14508

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 14509

Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14509

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 14510

Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14510

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 14511

Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14511

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 14507

Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14507

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 14521

Kupplung PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT

Bestellnr. 14521

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schneidklemmen - SafeCONTACT
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14551

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14551

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14550

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14550

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14554

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14554

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14553

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14553

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14555

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14555

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14556

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14556

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14557

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14557

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14558

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14558

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14560

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14560

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 14522

Kupplung PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT

Bestellnr. 14522

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schneidklemmen - SafeCONTACT
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14559

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14559

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14561

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14561

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14562

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14562

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14563

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14563

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14565

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14565

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14567

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14567

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14588

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14588

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14589

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14589

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 50-250 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14591

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14591

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: nach Trenntransformator
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14592

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14592

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14594

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14594

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 600-690 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14596

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14596

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: nach Trenntransformator
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14597

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14597

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14599

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14599

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 600-690 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14600

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14600

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 440-460 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14601

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14601

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: nach Trenntransformator
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 14619

Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14619

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 14620

Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14620

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 14621

Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14621

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 14622

Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14622

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 14623

Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14623

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 14624

Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14624

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14630

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14630

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14631

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14631

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14632

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14632

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14634

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14634

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14633

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14633

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14635

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14635

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14637

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14637

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14638

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14638

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14639

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14639

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14640

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14640

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14641

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14641

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14642

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14642

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14643

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14643

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14636

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14636

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14644

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14644

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14645

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14645

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14667

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14667

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 250 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14666

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14666

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 50-250 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14665

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14665

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14668

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14668

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14669

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14669

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14670

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14670

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400-440 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14672

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14672

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 440-460 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14673

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14673

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: nach Trenntransformator
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14674

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14674

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14675

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14675

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 440-460 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14691

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14691

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 600-690 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13501

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13501

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13502

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13502

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13504

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13504

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13505

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13505

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13506

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13506

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13507

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13507

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13508

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13508

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13509

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13509

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13510

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13510

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13511

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13511

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 13521

Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT

Bestellnr. 13521

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schneidklemmen - SafeCONTACT
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 13522

Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT

Bestellnr. 13522

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schneidklemmen - SafeCONTACT
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13550

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13550

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13551

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13551

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13552

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13552

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13553

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13553

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13554

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13554

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13555

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13555

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13557

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13557

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13556

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13556

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13558

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13558

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13559

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13559

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13560

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13560

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13562

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13562

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13561

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13561

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13564

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13564

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13563

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13563

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13565

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13565

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13567

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13567

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13588

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13588

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13589

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13589

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 50-250 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13590

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13590

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 250 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13591

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13591

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: nach Trenntransformator
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13592

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13592

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13593

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13593

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13594

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13594

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 600-690 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13595

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13595

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 440-460 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13596

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13596

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: nach Trenntransformator
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13597

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13597

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13599

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13599

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 600-690 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13601

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13601

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: nach Trenntransformator
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13619

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13619

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13600

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13600

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 440-460 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13621

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13621

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13622

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13622

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13623

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13623

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13624

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13624

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13630

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13630

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13631

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13631

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13632

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13632

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13633

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13633

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13634

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13634

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13635

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13635

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13620

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13620

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13636

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13636

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13637

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13637

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13638

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13638

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13639

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13639

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13640

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13640

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.